ZHCABW7 June   2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1热噪声
  4. 2运算放大器电压噪声
    1. 2.1 闪烁噪声
    2. 2.2 宽带噪声
  5. 3运算放大器电流噪声
    1. 3.1 深入了解噪声源
  6. 4计算输出端的电压噪声
  7. 5总结

深入了解噪声源

使用 OPA1656 和 OPA1612,我们可以看到不同的噪声源如何影响总体噪声。使用 Excel,我们可以绘制出电压噪声、电流噪声和电阻噪声与电阻值的关系图。在本示例中,频率设置为 1kHz。

GUID-20201007-CA0I-TFNV-FFXJ-TLRBN6WZXBLL-low.gif图 3-2 OPA1656 噪声曲线
GUID-20201007-CA0I-XJM3-WZ36-NMLDXB5CPSD2-low.gif图 3-3 OPA1612 噪声曲线

随着源电阻的增加,由于存在电流噪声,OPA1612 的总体噪声最终将在 OPA1656 的总体噪声中占据主导地位。因此,选择放大器之前,务必要了解系统及其产生的所有噪声。

GUID-20201007-CA0I-HJ3G-MGDP-9BKR4JH3TZF7-low.gif图 3-4 OPA1656 与 OPA1612 的总噪声对比