ZHCABW7 June 2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134
如前所述,放大器的电流噪声影响如图 2-2 中的 IN 所示。电流噪声表示为反相和同相输入之间的噪声源。输入电流噪声密度 (in) 是放大器数据表中很常见的单位。对于电流噪声计算,通常有必要计算 Req,即输入端的等效电阻,如图 3-1 所示。
图 3-1 Req 等效电路Rf 和 R1 的并联组合相当于放大器同相输入端的电阻,因此本示例中的 Req 值约为 1kΩ。
该 Req 值可以乘以放大器数据表中的输入电流噪声密度规格,以产生电流噪声引起的噪声,单位为 V/√Hz。该计算如Equation3 所示。

将频谱密度乘以噪声带宽的平方根,即可得到 RMS 电压噪声。Equation4 展示了这种情况。