ZHCABV5 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
尽管在为安全传感器选择解决方案时有多种选择,但需要考虑许多因素,以提供最可靠的解决方案,同时还提供合理的防篡改能力。尽管由于简单和相对较低的初始成本,簧片开关通常是首选解决方案,但该器件存在一些缺陷,由于其检测场不稳定,很容易成为篡改目标。DRV5032 等低功耗霍尔效应开关可以为簧片开关提供毫微功耗且具有成本竞争力的替代感应解决方案,具有更严格、更对称的检测范围。对于寻求更高机械灵活性和高级场检测功能的设计人员而言,TMAG5170 和具有成本竞争力的 TMAG5273 等线性 3D 霍尔效应传感器提供具有 3 轴检测功能的线性响应输出,可以轻松检测篡改尝试和杂散磁场。最终,TI 为低成本且可靠的安全传感器提供了许多稳定可靠的解决方案。取代簧片开关从未如此简单!