ZHCABV5 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
簧片开关可能是当今门窗传感器中最常见的元件之一。该开关本质上是一个充满惰性气体的玻璃管,带有两个由一些铁磁材料构成的小簧片。这些器件可以采用 N.O.(常开)和 N.C.(常闭)配置,但对于大部分楼宇安防行业而言,常开触点是最受欢迎的选择。图 2-1 显示了一种常见的簧片开关以及一个适用于应用的简单开关电路。
![]() |
![]() |
使用簧片开关还会出现一些令人担忧的后期处理问题。一个主要问题可能是簧片开关的寿命有限。由于该器件的机械特性,该器件的寿命会因物理开关的自然磨损而受到限制。
另一个问题可能是簧片开关的功耗,具体取决于所使用的外围电路。如果在开关断开时开关被上拉至电源电压,则会产生与该上拉网络相关的电流。在其他配置中,当开关闭合时,将有一个小电流流经下拉或上拉电阻器。不过,也可以使用其他配置来尽可能地降低该功耗。具体如下: