ZHCABV5 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
对于该测试,使用推拉玻璃门和典型入口门作为簧片开关和 DRV5032 篡改测试的主要安装点。器件安装方式进行了更改,以使测试更实用,同时模拟器件在家庭或企业中的典型放置方式。对于每次测试,磁体都靠近门的另一侧(外侧),直到 LED 熄灭,表示传感器已检测到篡改磁体的磁场。图 5-10 显示了两种门场景。