ZHCABV5 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2簧片开关概述
  5. 3霍尔效应传感器概述
  6. 4性能比较
  7. 5DRV5032 测试设置和结果
    1. 5.1 DRV5032 测试设置
    2. 5.2 了解结果
    3. 5.3 DRV5032 测试结果
    4. 5.4 正面靠近结果
    5. 5.5 侧面靠近
    6. 5.6 篡改敏感性测试设置
    7. 5.7 篡改敏感性测试结果
  8. 6簧片开关测试设置和结果
    1. 6.1 簧片开关测试设置
    2. 6.2 簧片开关测试结果
    3. 6.3 正面靠近结果
    4. 6.4 侧面靠近结果
    5. 6.5 篡改敏感性测试设置
    6. 6.6 簧片开关篡改敏感性测试结果
  9. 7TMAG5170 测试设置和结果
    1. 7.1 TMAG5170 测试设置
    2. 7.2 TMAG5170 测试结果
    3. 7.3 TMAG5170 篡改敏感性测试设置
    4. 7.4 TMAG5170 篡改敏感性测试结果
  10. 8总结

簧片开关测试设置

对于簧片开关,测试设置与霍尔效应开关测试基本相同。该器件已安装在 PCB 板上,因此无需在单独的试验电路板上实施。使用具有通断功能的万用表以及夹紧到簧片开关各端的鳄鱼夹测试引线,而不是使用 LED 进行检测指示。当簧片开关范围内没有磁体时,簧片开关的引线之间将不导通。一旦磁体足够靠近簧片开关,从而能使其闭合,就会通过万用表发出的提示音来指示检测到导通。然后,可以测量和记录检测距离,以供后续分析。