ZHCABV5 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2簧片开关概述
  5. 3霍尔效应传感器概述
  6. 4性能比较
  7. 5DRV5032 测试设置和结果
    1. 5.1 DRV5032 测试设置
    2. 5.2 了解结果
    3. 5.3 DRV5032 测试结果
    4. 5.4 正面靠近结果
    5. 5.5 侧面靠近
    6. 5.6 篡改敏感性测试设置
    7. 5.7 篡改敏感性测试结果
  8. 6簧片开关测试设置和结果
    1. 6.1 簧片开关测试设置
    2. 6.2 簧片开关测试结果
    3. 6.3 正面靠近结果
    4. 6.4 侧面靠近结果
    5. 6.5 篡改敏感性测试设置
    6. 6.6 簧片开关篡改敏感性测试结果
  9. 7TMAG5170 测试设置和结果
    1. 7.1 TMAG5170 测试设置
    2. 7.2 TMAG5170 测试结果
    3. 7.3 TMAG5170 篡改敏感性测试设置
    4. 7.4 TMAG5170 篡改敏感性测试结果
  10. 8总结

DRV5032 测试设置

第一项测试比较簧片开关和 DRV5032 霍尔效应开关的性能。对于该测试,选择距离 X 轴每一侧的几个距离用于检测灵敏度。Z 轴值也发生变化,以显示 {Z,Y} 平面中多个测量节点的灵敏度。该测试集还包括与 {X, Z} 平面上的变化节点相同的测试过程,以显示与器件位置相关的灵敏度依赖性。图 5-1 显示了用于两项测试的磁体靠近方式。

GUID-20210810-SS0I-LJVF-MXLX-FSLX8M5SWTMN-low.pngGUID-20210810-SS0I-D79F-7VHH-CPQPXJGTTWXX-low.png

图 5-1 正面靠近和侧面靠近

本测试中使用的圆柱形磁体沿着磁体长度方向进行磁化。这会在磁体的中心点产生非常低的磁通值。因此,沿 y 轴的中心点位置不会为 DRV5032 提供有用的测试结果,但为了精确建模,还是添加了该位置。

对于每个相应的节点坐标(Y 轴、Z 轴),磁体缓慢地移向器件并记录距离。使用标准卷尺以 1/16 (0.0625) 英寸的精度测量检测距离。对于 DRV5032,该器件安装在小型试验电路板上,由稳定的 3.3V 直流电源供电。此外,使用一个 LED 为检测提供视觉指示。卷尺仅用于在事后从一条遮蔽胶带上的标记测量到 DRV5032 的距离,在测试期间移除以消除任何金属影响。图 5-2 展示了这种情况。

GUID-20210810-SS0I-NT2J-LJ3Q-F9N2FW0XFFCV-low.pngGUID-20210810-SS0I-XMNP-W99H-CZGVKXF9P5JL-low.png

图 5-2 DRV5032 测试设置