ZHCABV5 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
由于节点测试,以及每个特定节点的可变轴上观察到的检测距离,使用了表格格式,如图 5-3 所示。传感器高度在所有测试过程中保持恒定,而 Y(或在侧面靠近的情况下为 X)的变化在高度 (Z) 值的 6 次迭代中保持不变。离面高度就是磁体 Z 位置减去传感器高度。最后,最后一列中的 X 值是在测试每个特定节点期间测量的可观察检测点距离。