ZHCABV5 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
篡改以正交和平行两种方式进行。图 7-7 显示了当篡改磁体进入器件检测场时 TMAG5170 GUI 的输出。在篡改磁体靠近之前,X 轴上的场强约为 1.75mT。第二个磁体的引入增加了 X 轴和 Y 轴上的场强,表明发生了篡改尝试。
图 7-7 TMAG5170 正交篡改测试设置
图 7-8 TMAG5170 正交轴磁性检测:结果再次完成篡改测试,这一次平行于真正的磁体。图 7-9 显示了当篡改磁体进入检测范围时 TMAG5170 产生的响应。在篡改磁体开始靠近之前,X 轴场强约为 1.1mT。一旦篡改磁体靠近,就可以在 Z 轴上看到篡改尝试的证据,由于存在额外的磁场,X 轴上的场强再次增加。
图 7-9 TMAG5170 平行篡改测试:设置
图 7-10 TMAG5170 平行篡改测试:结果