ZHCABV5 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2簧片开关概述
  5. 3霍尔效应传感器概述
  6. 4性能比较
  7. 5DRV5032 测试设置和结果
    1. 5.1 DRV5032 测试设置
    2. 5.2 了解结果
    3. 5.3 DRV5032 测试结果
    4. 5.4 正面靠近结果
    5. 5.5 侧面靠近
    6. 5.6 篡改敏感性测试设置
    7. 5.7 篡改敏感性测试结果
  8. 6簧片开关测试设置和结果
    1. 6.1 簧片开关测试设置
    2. 6.2 簧片开关测试结果
    3. 6.3 正面靠近结果
    4. 6.4 侧面靠近结果
    5. 6.5 篡改敏感性测试设置
    6. 6.6 簧片开关篡改敏感性测试结果
  9. 7TMAG5170 测试设置和结果
    1. 7.1 TMAG5170 测试设置
    2. 7.2 TMAG5170 测试结果
    3. 7.3 TMAG5170 篡改敏感性测试设置
    4. 7.4 TMAG5170 篡改敏感性测试结果
  10. 8总结

TMAG5170 测试设置

对于 TMAG5170 测试设置,我们利用图 7-1 中所示的 TMAG5170EVM。该板提供了 TMAG 器件的所有必要连接,以便与评估 GUI 进行通信。该器件位于突出的悬臂上,以与电路板的其余部分相隔离。这种情况下的测量过程与 DRV5032 和簧片开关的测量过程相同,在前两个轴上具有静态节点,在第三个轴上引入变化。

GUID-20210810-SS0I-KKFG-4MHT-2CCWJTJWWVVK-low.pngGUID-20210810-SS0I-W4R9-LBH3-DWSK6VSHCT2D-low.png

图 7-1 TMAG5170EVM 电路板

除了器件放置之外,还可以在 GUI 中针对不同的检测场景调整多个参数。该测试使用了以下配置参数:

TMAG 设置

  • 配置模式
  • 转换:尽可能快
  • 所有轴均检测
  • 50mT 范围
  • 通过 X 轴和 Y 轴计算幅度。

磁体:K&J Magnetics D4X0

  • N42 圆柱形磁体
  • 恒定方向
  • 以 ¼ 英寸的阶跃穿过网格

由于 TMAG5170 器件的性质以及全部三个轴的线性输出能力,完成该器件测试的方法与推拉门篡改方法略有不同。除了使磁体在特定轴上更靠近器件之外,该器件还以 45 度角定位,以了解当场定向在平面上而不是轴上时器件的响应。

GUID-20210810-SS0I-LLTK-RSRW-1LGF7J1C8BHC-low.png图 7-2 TMAG5170 磁体靠近方向

该测试仅包含一个靠近数据集,因为就器件响应和 GUI 输出而言,其他两个轴相对相同。对于该测试,靠近轴是 X 轴,如图 7-3 和图 7-4 所示。第二个测试在 X, Y 平面上进行,以 45 度角靠近,如图 7-4 所示。

GUID-20210810-SS0I-M3KX-RKPX-5GD0SQWCVKKL-low.png图 7-3 TMAG5170 X 轴靠近
GUID-20210810-SS0I-XDWD-SRJJ-TM5K4KJQXRZH-low.png图 7-4 TMAG5170 45 度角靠近