ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

TPS6521903 为 AM64x 供电

用例:VSYS=3.3V,DDR4 存储器

图 4-10 展示了在具有 3.3V 输入电源和 DDR4 存储器的系统中,TPS6521903 型号为 AM64x 处理器供电的原理图。Buck1、Buck2、LDO3、LDO2、LDO1 和 GPO2 用于为上一个电源方框图中描述的域供电或将其启用。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3V VDDSHVx IO 域供电。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。它可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。Buck3 用于为 VDDS_DDR 供电,并与 Buck2 的 1.8V 共同支持 DDR4 存储器所需的电压。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。图 4-11 和图 4-12 展示了 TPS6521903 上编程的上电和断电序列。

图 4-10 TPS6521903 为 AM64x 供电
图 4-11 TPS6521903 上电序列
图 4-12 TPS6521903 断电序列