ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

TPS65220 和 TPS65219 概述

TPS65220 和 TPS65219 PMIC 每个都包含七个稳压器,3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式,以支持 SD 卡动态电压,而 LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。TPS65220 和 TPS65219 PMIC 每个都具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,为 AM64x SoC 以及许多其他 SoC 供电。表 2-1 提供了 TPS65220 和 TPS65219 电源资源的汇总。

TPS65220 以 -40°C 至 +125°C 环境温度为特征,TPS65219 以 -40°C 至 +105°C 环境温度为特征。TPS65220 的扩展 PMIC 温度范围允许支持在更高温度下运行的基于 AM64x 的系统。对于安全敏感型应用,TPS65220 具有功能安全功能。因此,TPS65220 开发过程是一个 TI 质量管理过程,还为 TPS65220 提供了功能安全时基故障率计算和故障模式分布 (FMD)。TPS65220 器件还提供了开关频率的灵活性,因为它可以根据编程的 NVM 设置支持 2.3MHz 固定频率或 2.3MHz 准固定频率,从而允许低 IQ/自动 PFM 和强制 PWM 模式。表 2-2 提供了 TPS65220 和 TPS65219 之间的特性比较。

表 2-1 TPS65220 和 TPS65219 电源资源
输入电压输出电压电流功能注释
BUCK12.5V - 5.5V0.6V - 3.4V3.5A
  • 2.3MHz 准固定频率。
  • TPS65220 还可以根据配置支持固定频率
  • 支持低 IQ/自动 PFM 和强制 PWM 模式。
  • 可编程电源时序和默认电压
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
  • 支持动态电压缩放(为 AM64x 供电时不需要)
BUCK22.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
BUCK32.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
LDO11.5V - 5.5V0.6V - 3.4V400mA
  • 可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO21.5V - 5.5V0.6V - 3.4V400mA
LDO32.5V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA
  • 可配置为负载开关
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO42.5V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA
表 2-2 TPS65220 和 TPS65219 特性比较
特性TPS65220TPS65219
开关频率高达 2.3MHz。能够根据器件配置(编程的 NVM 设置)实现准固定频率或固定频率。 准固定频率:
  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM

固定频率:

  • 可用扩频
高达 2.3 MHz
准固定频率:
  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM
自然通风工作温度范围 TA-40C - 125C-40C 至 105C
运行结温 TJ-40C 至 150C-40C - 125C
功能安全型功能安全型(TI 质量管理流程、功能安全时基故障率计算和故障模式分布可用)否
EVM 可用性Ti.com 上从 2022 年 9 月开始提供 SK-AM64B EVM 电路板。TPS65219EVM

(仅限 PMIC。不包括处理器)

封装一种封装选项:
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN
两个封装选项:
  • 4mm×4mm、0.4mm 间距 VQFN
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN