ZHCABT0 September 2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220
用例:VSYS=3.3V,LDDR4 存储器
图 4-7 展示了在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中,TPS6521902 型号为 AM64x 处理器供电的原理图。Buck1、LDO3、LDO2 和 LDO1 用于为上一个方框图中描述的 AM64x 域供电。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3V VDDSHVx IO 域供电。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。它可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。Buck3 和 Buck2 支持 1.1V 和 1.8V(VDDS_DDR 需要)和 1.8V DVDD3V3 IO 域。它们还用于支持 LPDDR4 存储器需要的电压。LDO4 是可自由使用的 2.5V 电源资源,可用于以太网 PHY 等外设。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。图 4-8 展示了 TPS6521902 上编程的上电和断电序列。