ZHCABT0 September 2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220
TPS65220 和 TPS65219 PMIC 共有五种不同的可订购器件型号 (OPN),经出厂编程,可为 AM64x 处理器供电。应根据用例和设计要求选择合适的 OPN。表 3-1 比较了每个电源轨输出电压的 NVM 配置与数字引脚以及封装选项的配置。此表还包含参考硬件,可用于支持新设计。如需其他详细信息,请参考 Ti.com 上的器件数据表和技术参考手册 (TRM)。
| TPS6522053 Topic Link Label4 | TPS6521901 Topic Link Label4.1 | TPS6521902 Topic Link Label4.2 | TPS6521903 Topic Link Label4.3 | TPS6521904 Topic Link Label4.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用例 | Vsys | 3.3V | 5V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 支持外部存储器 | LPDDR4 | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| BUCK1 | Vout | 0.75V | 0.75V | 0.75V | 0.75V | 0.85V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| BUCK2 | Vout | 1.8V | 3.3V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| BUCK3 | Vout | 1.1V | 1.2V | 1.1V | 1.2V | 1.2V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| LDO1 | Vout | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) |
| LDO2 | Vout | 0.85V | 0.85V | 0.85V | 0.85V | 1.8V(旁路) |
| LDO3 | Vout | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
| LDO4 | Vout | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| GPIO | GPO1 | 禁用 | 启用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| GPO2 | 启用 | 禁用 | 启用 | 启用 | 启用 | |
| GPIO | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
| 多器件 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
| MODE_RESET | 配置 | 热复位 | 热复位 | 热复位 | 热复位 | 热复位 |
| MODE_STANDBY | 配置 | 模式和待机 | 模式和待机 | 模式和待机 | 模式和待机 | 模式和待机 |
| VSEL_SD_DDR | 配置 | SD | SD | SD | SD | SD |
| 极性 | 高 = VOUT 低 = 1.8V | 高 = VOUT 低 = 1.8V | 高 = VOUT 低 = 1.8V | 高 = VOUT 低 = 1.8V | 高 = VOUT 低 = 1.8V | |
| 电源轨 | LDO1 | LDO1 | LDO1 | LDO1 | LDO1 | |
| EN_PB_VSENSE | 配置 | 启用 | 启用 | 按钮 | 按钮 | 按钮 |
| 首次电源检测 [1] | FSD 配置 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 |
| 附加特性 | 温度范围 | TA:-40˚C 至 125˚C TJ:-40˚C 至 150˚C | TA:-40˚C 至 105˚C TJ:-40˚C 至 125˚C | TA:-40˚C 至 105˚C TJ:-40˚C 至 125˚C | TA:-40˚C 至 105˚C TJ:-40˚C 至 125˚C | TA:-40˚C 至 105˚C TJ:-40˚C 至 125˚C |
| 功能安全型 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 可订购器件型号 | 封装尺寸为 5 x 5mm | TPS6522053RHBR | TPS6521901RHBR | TPS6521902RHBR | TPS6521903RHBR | TPS6521904RHBR |
| 封装尺寸为 4 x 4mm | 不适用 | TPS6521901RSMR | TPS6521902RSMR | TPS6521903RSMR | TPS6521904RSMR | |
| 设计资源 | 参考硬件 | SK-AM64B EVM | TPS65219EVM (仅限 PMIC。不包括处理器) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 参考硬件供货情况 | Ti.com 上从 2022 年 9 月开始提供电路板。 | Ti.com 现已提供电路板和设计文件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[1] 首次电源检测支持一施加电源电压即上电,即使 EN/PB/VSENSE 引脚为 OFF_REQ 状态。FSD 可与任何 ON 请求配置(EN、PB 或 VSENSE)结合使用。首次上电时,将 EN/PB/VSENSE 引脚视为具有有效的 ON 请求。