ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

TPS6521901 为 AM64x 供电

用例:VSYS=5V,DDR4 存储器

图 4-4 展示了在具有 5V 输入电源和 DDR4 存储器的系统中,TPS6521901 型号为 AM64x 处理器供电的原理图。5V 来自前置稳压器,与参考系统主输入电源 (VSYS) 连接,并连接到降压转换器的电源输入 (PVIN_Bx)。Buck1、Buck2 和 Buck3 用于为 VDD_CORE 供电,分别为 0.75V、3.3V VDDSHVx IO 和 DDR IO。由于 Buck2(3.3V PMIC 电源轨)编程为在上电序列中首先斜升,可用作一些 LDO 的输入电源,从而最大限度地减少功耗。LDO1 配置为旁路,支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 1.8V 之间变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发,或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。LDO2 用于为 VDDR_CORE 供电。LDO3 支持 1.8V 模拟域,LDO4 支持 2.5V VPP,用于 DDR4 存储器。此电源解决方案需要外部分立式降压稳压器来提供 1.8V VDDSHV IO 域。此外部分立式稳压器可使用 PMIC 的 GPO1 启用。TPS6521901 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用 GPO1,持续时间为 10ms。外部分立式稳压器必须斜升并在第二个阶段的 10ms 内达到稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的第三个阶段之前)。其余的两个通用引脚(GPIO 和 GPO2)是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可在 PMIC 完成上电序列后通过 I2C 启用。图 4-5 和图 4-6 展示了 TPS6521901 上编程的上电和断电序列。

图 4-4 TPS6521901 为 AM64x 供电
图 4-5 TPS6521901 上电序列
图 4-6 TPS6521901 断电序列