ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

TPS6522053 为 AM64x 供电

用例:VSYS=3.3V,LPDDR4 存储器,工作温度范围,功能安全型

图 4-1 展示了在具有 3.3V 输入电源和 LPDDR4 存储器的系统中,TPS6522053 型号为 AM64x 处理器供电的原理图。来自前置稳压器的 3.3V 连接到参考系统的主输入电源 (VSYS),降压转换器 (PVIN_Bx),以及 LDO1、LDO3 和 LDO4(PVIN_LDO1、PVIN_LDO34)的电源输入。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3V VDDSHVx IO 域供电。Buck1 用于为 0.75V 的 VDD_CORE 供电。Buck3 和 Buck2 支持 VDDS_DDR 和 DVDD1V8 域所需的 1.1V 和 1.8V。它们还用于支持 LPDDR4 存储器需要的电压。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 6ms。它可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 6ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。LDO1 配置为旁路,支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 1.8V 之间变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发,或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。LDO2 用于为 VDDR_CORE 供电。LDO3 支持 1.8V 模拟域。LDO4 是可自由使用的 2.5V 电源资源,可用于以太网 PHY 等外设。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。图 4-2 和图 4-3 展示了 TPS6522053 上编程的上电和断电序列。

图 4-1 TPS6522053 为 AM64x 供电
图 4-2 TPS6522053 上电序列
图 4-3 TPS6522053 断电序列