ZHCABR0A December   2021  – July 2022 DRA821U , DRA821U-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1硬件和软件所需的东西
  4. 2采用快速引导方法的 DRA821U 引导模式
  5. 3详细步骤
    1. 3.1 第 1 步:应用补丁并构建/复制 u-boot
    2. 3.2 步骤 2 :通过切换到 xSPI 引导进行优化:将引导加载程序复制到 xSPI
    3. 3.3 步骤 3 :通过禁用对 Linux 引导来说不是必需的节点来优化 DTSI
    4. 3.4 步骤 4 :创建可引导 SD 卡,切换到 TinyFS
    5. 3.5 步骤 5 :切换到 eMMC 文件系统
    6. 3.6 步骤 6 :使用引导参数进行优化
    7. 3.7 步骤 7 :控制 init
  6. 4调试命令
    1. 4.1 SF 探针
    2. 4.2 mmcblk
    3. 4.3 如何检查已安装的器件?
    4. 4.4 如何检查您的分区?
    5. 4.5 如何恢复您的引导设置?
  7. 5快速引导结果审查
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

重要声明和免责声明

TI 均以原样提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司