ZHCABR0A December 2021 – July 2022 DRA821U
假设您熟悉 TI Jacinto SDK 构建设置。确保您的 NB 在构建时连接到网络。因为 uboot 可能会引用 ti github。工作副本命令是这样的,您需要根据红色参数 (root) 进行更改。
引导开关设置:
此步骤无需触摸 EVM 上的引导开关。
补丁:
命令:(在 ubuntu 而不是 EVM 上执行此操作)
cd $PSDKLA/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/
git am 0001-Remove-prints-to-optimize-U-Boot-time.patch
cd ../..
生成 u-boot
cp board-support/k3-image-gen-2021.05/tiboot3.bin board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img /media/root/boot/