ZHCABR0A December 2021 – July 2022 DRA821U
引导开关设置:
#EVM 设置 xSPI 引导模式
SW8[1-8]: 1000 0010
SW9[1-8]: 0011 0000
SW3[1-10]: 0111 0010 10
命令:(在 EVM 上执行此操作)
注意!
您可以看到这里有 mmcblk0p1,因此,您需要通过在内核中发出“fdisk -l”来检查,以确保您拥有这个分区。
在 uboot 提示符下,执行以下操作:
setenv bootdelay 0
setenv mmcdev 0
setenv bootpart 0
setenv args_mmc "run finduuid;setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootfste=ext4 rootwait loglevel=0"
saveenv
boot