ZHCABR0A
December 2021 – July 2022
DRA821U
,
DRA821U-Q1
摘要
商标
1
硬件和软件所需的东西
2
采用快速引导方法的 DRA821U 引导模式
3
详细步骤
3.1
第 1 步:应用补丁并构建/复制 u-boot
3.2
步骤 2 :通过切换到 xSPI 引导进行优化:将引导加载程序复制到 xSPI
3.3
步骤 3 :通过禁用对 Linux 引导来说不是必需的节点来优化 DTSI
3.4
步骤 4 :创建可引导 SD 卡,切换到 TinyFS
3.5
步骤 5 :切换到 eMMC 文件系统
3.6
步骤 6 :使用引导参数进行优化
3.7
步骤 7 :控制 init
4
调试命令
4.1
SF 探针
4.2
mmcblk
4.3
如何检查已安装的器件?
4.4
如何检查您的分区?
4.5
如何恢复您的引导设置?
5
快速引导结果审查
6
参考文献
7
修订历史记录
4.2
mmcblk
这是如何检查 mmcblk 的方法
命令:
→ ls /dev/mmcblk*
图 4-2
Jacinto DRA821U mmcblk