ZHCABR0A December   2021  – July 2022 DRA821U , DRA821U-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1硬件和软件所需的东西
  4. 2采用快速引导方法的 DRA821U 引导模式
  5. 3详细步骤
    1. 3.1 第 1 步:应用补丁并构建/复制 u-boot
    2. 3.2 步骤 2 :通过切换到 xSPI 引导进行优化:将引导加载程序复制到 xSPI
    3. 3.3 步骤 3 :通过禁用对 Linux 引导来说不是必需的节点来优化 DTSI
    4. 3.4 步骤 4 :创建可引导 SD 卡,切换到 TinyFS
    5. 3.5 步骤 5 :切换到 eMMC 文件系统
    6. 3.6 步骤 6 :使用引导参数进行优化
    7. 3.7 步骤 7 :控制 init
  6. 4调试命令
    1. 4.1 SF 探针
    2. 4.2 mmcblk
    3. 4.3 如何检查已安装的器件?
    4. 4.4 如何检查您的分区?
    5. 4.5 如何恢复您的引导设置?
  7. 5快速引导结果审查
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

硬件和软件所需的东西

  • 硬件:
  • 软件
    • J7200XSOMXEVM
    • Linux SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_00_00_05
    • RTOS SDK 版本:ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12

关于如何为 DRA821U 构建 Linux/RTOS,请参阅了解 Processor SDK J7200 (RTOS/Linux) 中的引导加载程序章节。

关于如何设置 EVM 进行测试,请参阅 Jacinto7 DRA821 评估模块 (EVM) 用户指南。