ZHCABR0A December 2021 – July 2022 DRA821U
这一步是将 SD 卡 uboot 文件复制到 xSPI 上。
所以,此步骤 2 中有 2 次引导开关设置。
先使用 SD 卡进行引导,然后使用 xSPI 开关。
第 1 次引导开关设置:
#EVM 设置 SD 引导模式,请参阅 /psdk_rtos_auto/docs/user_guide/J7_EVM_SETUP.html
SW8[1-8] = 1000 0010
SW9[1-8] = 0000 0000 <--Rio: 阅读 EVM 用户指南
SW3[1-10] = 0110001001
命令:
在 uboot 提示下,执行这些操作。(在 EVM 上执行此操作!)
sf probe
fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin; sf update $loadaddr 0x0 $filesize;
fatload mmc 1 ${loadaddr} tispl.bin; sf update $loadaddr 0x100000 $filesize;
fatload mmc 1 ${loadaddr} u-boot.img; sf update $loadaddr 0x300000 $filesize;
完成上述操作后,执行以下操作:
第 2 次引导开关设置:
#EVM 设置 xSPI 引导模式
SW8[1-8]: 1000 0010
SW9[1-8]: 0011 0000
SW3[1-10]: 0111 0010 10
在此之后,请勿更改 SW8/SW9/SW3。
之后,您只能使用此设置,无需再次更改。