ZHCABQ4B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5AM62x 内核电压选择
  9. 6VSYS 电压斜坡
  10. 7电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:LPDDR4 | VDD_CORE = 0.75V | 汽车

图 7-7 展示了汽车类 TPS6521920W-Q1 型号在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中为 AM62x-Q1 处理器供电的原理图。Buck1、Buck2 和 Buck3 用于分别为 VDD_CORE (0.75V)、1.8V VDDSHVy IO 和 1.1V DDR IO 供电。来自前置稳压器的 3.3V 可与电源开关结合,为 3.3V DVDDSHx IO 域供电。这个外部电源开关将由 PMIC 启用/禁用,并且必须具有有源放电功能。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。它可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。LDO1 配置为旁路,支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 1.8V 之间变化。通过将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 可以触发 LDO1 上的此电压变化。LDO2 用于为 VDDR_CORE 供电。LDO3 支持 1.8V 模拟域。LDO4 配置为 1.2V 输出,可用于为 HDMI 发送器供电。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521920W-Q1 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

注: 请参阅 TPS6521920 技术参考手册,了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
GUID-20230216-SS0I-0TXG-3CWK-L6QNZTJDPHS3-low.svg图 7-7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x 供电