ZHCABQ4B May 2022 – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS65219 PMIC 有多个型号,出厂时已编程为具有独特的寄存器设置,可为 AM62x 处理器和外设供电。选择正确的可订购器件型号 (OPN) 取决于应用用例,特别是输入电源、存储器类型和内核电压。节 3.1比较了当前适用于工业应用的可订购器件型号的主要 NVM 设置。同样,节 3.2展示了当前可用于支持汽车应用的 OPN 的主要 NVM 设置。这些表格还包含可用于支持新设计的资源,包括技术参考手册和 AM62x 入门套件。如需了解更多详细信息,请参阅器件数据表。