ZHCABQ4B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5AM62x 内核电压选择
  9. 6VSYS 电压斜坡
  10. 7电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

TPS6521903 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:DDR4 | VDD_CORE = 0.75V

图 7-3 展示了在具有 3.3V 输入电源和 DDR4 存储器的系统中,TPS6521903 型号为 AM62x 处理器供电的原理图。此 PMIC NVM 配置与 TPS6521902 类似,但将 Buck3 配置为提供 1.2V (DDR4) 而不是 LPDDR4。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3 DVDDSH IO 域供电。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。GPO2 可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。Buck3 用于为 VDDS_DDR 供电,并与 Buck2 的 1.8V 共同支持 DDR4 存储器所需的电压。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521903 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

注: 请参阅 TPS6521903 技术参考手册,了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
GUID-20230123-SS0I-MQMP-Z3XX-D3GXRFGWDQGC-low.svg图 7-3 TPS6521903 为 AM62x 供电