ZHCABQ4B May 2022 – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
在设计用于为 AM62 处理器及其外设供电的 TPS65219 时,要考虑若干因素。
每个问题都会影响电源方框图的设计、配置、设置等方面,在设计更加稳健的电源解决方案方面发挥着作用。以下各节介绍了 TPS65219 PMIC 如何根据不同的应用要求为 AM62x 处理器供电。
本应用手册中介绍的所有 TPS65219 型号均将 LDO1 配置为旁路,以便为 SD 卡双电压 I/O(3.3V 和 1.8V)供电。具有逻辑高默认值和外部上拉的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD IO 设置为 3.3V。上电序列完成后,处理器可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。该旁路配置允许控制 3.3V 至 1.8V 范围内的 LDO1 电压,而无需在从 SD 卡引导运行期间建立 I2C 通信。LDO1 上的旁路配置需要将其输入电源引脚 (PVIN_LDO1) 连接到 3.3V。