ZHCABQ4B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5AM62x 内核电压选择
  9. 6VSYS 电压斜坡
  10. 7电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

TPS6521904 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:DDR4 | VDD_CORE = 0.85V

图 7-4 展示了在具有 3.3V 输入电源和 DDR 的系统中,TPS6521904 型号为 AM62x 处理器供电的原理图。此配置与 TPS6521903 类似,但在这种场景中,VDD_CORE 的运行电压为 0.85V 而不是 0.75V。根据 AM62x 数据表,“VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一源供电,这样当 VDD_CORE 的运行电压为 0.85V 时,它们可以同时斜升。”处理器需满足这一要求,因而能够使用同一 PMIC 电源轨 (Buck1) 对 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。LDO2 是可自由使用的电源资源,配置为旁路(与负载开关类似),并预编程为 1.8V 输出,可用于为外设供电。与 TPS6521903 类似,此配置的 GPO2 也经过预先编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。此配置可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。

TPS6521904 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。
注: 此型号用于带 PMIC 的 AM62B 入门套件,并有设计文件可供新设计使用。请参阅 TPS6521904 技术参考手册(修订版 A),了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
GUID-20230123-SS0I-RVNV-0GSM-R59XD9K3NH0K-low.svg图 7-4 TPS6521904 为 AM62x 供电