ZHCABQ4B May 2022 – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS6521920W-Q1 | ||
---|---|---|
用例 | Vsys | 3.3V |
VDD_CORE(2) | 0.75V | |
外部存储器 | LDDR4 | |
技术参考手册 (TRM) | SLVUCN8 | |
硬件 | 适用于低功耗 Sitara 处理器的 AM62x 入门套件 | |
BUCK1 | Vout | 0.75V |
带宽 | 高带宽 | |
BUCK2 | Vout | 1.8V |
带宽 | 高带宽 | |
BUCK3 | Vout | 1.1V |
带宽 | 高带宽 | |
LDO1 | Vout | 3.3V/1.8V(旁路) |
LDO2 | Vout | 0.85V |
LDO3 | Vout | 1.8V |
LDO4 | Vout | 2.2V |
GPIO | GPO1 | 禁用 |
GPO2 | 启用 | |
GPIO | 禁用 | |
MODE/RESET | 配置 | 热复位 |
极性 | 高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 |
|
MODE/SBY | 配置 | 模式 |
极性 | 高电平 = 强制 PWM 低电平 = 自动 PFM |
|
VSEL_SD/DDR | 配置 | SD |
电源轨 | LDO1 | |
极性 | 高电平 = LDO1_VSET 低电平 = 1.8V |
|
EN/PB/VSENSE 引脚配置 | 启用 | |
首次电源检测(1) | 启用 |