ZHCABQ4B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
    1. 3.1 用于工业应用的 TPS65219 NVM
    2. 3.2 用于汽车应用的 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5AM62x 内核电压选择
  9. 6VSYS 电压斜坡
  10. 7电源方框图
    1. 7.1 TPS6521901 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521902 为 AM62x 供电
    3. 7.3 TPS6521903 为 AM62x 供电
    4. 7.4 TPS6521904 为 AM62x 供电
    5. 7.5 TPS6521907 为 AM62x 供电
    6. 7.6 TPS6521908 为 AM62x 供电
    7. 7.7 TPS6521920W-Q1 为 AM62x-Q1 供电
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

AM62x 内核电压选择

VDD_CORE 是 AM62x 处理器的内核电源。此域有两个工作点。表 5-1 在频率、功耗、电源映射和时序控制要求方面比较了 0.75V 和 0.85V 工作点。由于 AM62x 不支持动态电压调节,因此使用不同的 TPS65219 可订购器件型号来支持 0.75V 或 0.85V 工作点。

表 5-1 内核电压选择
VDD_CORE
0.75V

(灵活内核)

0.85V

(最低 BOM 选项)

A53SS (Cortex-A53x) 上的最大工作频率 高达 1.25GHz 高达 1.4GHz
功耗 更低功耗 VDD_CORE (1) 更高功耗 (1)
PMIC 和处理器电源映射 需要两个 PMIC 电源轨:一个 PMIC 电源轨为 VDD_CORE 提供 0.75V 电压,另一个 PMIC 电源轨为 VDDR_CORE 提供 0.85V 电压。

Buck1 在配置为输出 0.75V 时用于为 VDD_CORE 供电。LDO2 在配置为输出 0.85V 时用于为 VDDR_CORE 供电。

最低 BOM 选项。

允许从同一 PMIC 电源轨提供 VDD_CORE(内核电源)和 VDDR_CORE(RAM 电源)。

Buck1 在配置为输出 0.85V 时用于为两个内核电源轨供电。

定序 上电和断电序列要求。

VDD_CORE 需要在 VDDR_CORE 之前斜升。

VDD_CORE 需要在 VDDR_CORE 之后斜降。

内核电源均由同一 PMIC 电源轨供电,因此无时序控制要求。

(1) 有关处理器功耗的信息,请参阅 AM62x 功耗估算工具应用手册。