ZHCABQ4B May 2022 – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS65219 上电序列由以下主要步骤进行控制:VSYS 上的电压升至高于 POR_Rising 阈值,PMIC 将 NVM 内容加载到寄存器映射中,然后等待 ON 请求,收到该请求之后执行上电序列。如需绕过第一个 ON 请求,可以在 PU_ON_FSD 寄存器字段中启用首次电源检测特性 (FSD)。当 PU_ON_FSD=0x1 时,PMIC 在 NVM 设置加载到寄存器映射之后便会开始执行上电序列,而不会等待 ON 请求。在这种情况下,客户必须确保为 VSYS 供电的前置稳压器在 PMIC 开始执行上电序列之前达到稳定的输出电压。在 VSYS 升至高于 POR_threshold 之后,VSYS 上的电压必须在大约 2.3ms 内达到目标 Vout。
图 6-1 展示了启用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡时的示例。
图 6-2 展示了禁用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡时的示例。