ZHCABL7 March   2022 THVD1406 , THVD1426

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1启用引脚和自动方向控制
  4. 2测试设置
    1. 2.1 测试一:自动方向控制实际应用
    2. 2.2 测试二:在低于建议运行条件的情况下发送数据
    3. 2.3 测试三:无终端系统
    4. 2.4 测试四:具有满负载总线的系统
  5. 3布局和封装选项
  6. 4总结
  7. 5参考文献

测试四:具有满负载总线的系统

根据前两个测试,此测试使用了两个 EVM 和 300 英尺 AWG 22 电缆在相同的低波特率 115200 下测试远距离通信。和以前一样,在领导节点和跟随者节点上,SHDN 引脚(引脚 2)设置为逻辑高电平,REB 引脚(引脚 3)设置为逻辑低电平。在此设置中,数据由 D 引脚的领导节点传输,并由 R 引脚的跟随者节点接收。通常,在具有长电缆的系统中,需考虑传输线路的影响。始终建议在电路板上放置终端电阻,以提高信号完整性。此测试也不例外。为模仿多个节点的负载,在总线与接地之间插入了 375Ω 电阻,如图 2-5 所示。在实际应用中,除接地以外,负载的共模节点会有一定程度的电势偏移。THVD14x6 的每个输出具有约 96kΩ 阻抗。375Ω 集总电阻表示约 256 个节点。

图 2-5 具有满负载总线的 THVD1426 的自动方向控制测试

在图 2-6 的波形中,TX(通道 1)是领导节点的 D 引脚处的输入,接收器输出波形(通道 2)和总线信号波形(通道 4)在跟随者节点的电路板上测量。测量结果表明,总线信号因电缆损耗而衰减,总线信号的形状与图 2-5 所示的形状类似。与第二个测试中的结果一样,通信没有问题。相同注释也适用于此设置,即添加一些总线偏置网络能够让通信更加稳定。

GUID-20220128-SS0I-GN8S-VF2Z-PB8QRPPQZRZG-low.png图 2-6 具有满负载总线的 115.2kbps、300 英尺传输的测试结果