ZHCABL7 March   2022 THVD1406 , THVD1426

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1启用引脚和自动方向控制
  4. 2测试设置
    1. 2.1 测试一:自动方向控制实际应用
    2. 2.2 测试二:在低于建议运行条件的情况下发送数据
    3. 2.3 测试三:无终端系统
    4. 2.4 测试四:具有满负载总线的系统
  5. 3布局和封装选项
  6. 4总结
  7. 5参考文献

总结

总的来说,除了建议的运行条件,THVD14x6 器件也可在较低数据速率下工作,而不会有任何问题。这些器件具有灵活的系统配置,可支持各种电缆长度、节点数量和总线偏置网络。THVD14x6 具有自动方向控制功能,在系统的隔离通道或 GPIO 引脚有限的情况下,它是理想选择。