ZHCABL7 March 2022 THVD1406 , THVD1426
在第一个测试中,使用了一个通用半双工 RS-485 EVM,并组装有一个 THVD1426 器件。电路板与 120Ω 电阻端接,并通过 3.3V 电源供电。通过将 SHDN 引脚(引脚 2)设置为高电平并将 REB 引脚(引脚 3)设置为低电平,器件处于运行状态,接收器始终打开。选择了十六进制格式的字符串 0x0101h 和 2,000,000 波特率进行传输。在测量中,在电路板上探测了三个位置,分别是输入数据(引脚 4)、总线引脚(引脚 6 和 7)以及接收数据(引脚 1)。在图 2-2 中,通道 1 是标记为 TX 的输入数据,通道 2 是标记为 RX 的输出数据。总线信号 VOD(通道 4)通过差分探头测量。这些测试结果表明,驱动器在输入信号从高电平切换到低电平时开启。传输完成后,驱动器释放总线。总线变为高阻抗,并且总线电压通过终端共同拉动。
图 2-2 THVD1426 的自动方向控制测试