ZHCABL7 March   2022 THVD1406 , THVD1426

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1启用引脚和自动方向控制
  4. 2测试设置
    1. 2.1 测试一:自动方向控制实际应用
    2. 2.2 测试二:在低于建议运行条件的情况下发送数据
    3. 2.3 测试三:无终端系统
    4. 2.4 测试四:具有满负载总线的系统
  5. 3布局和封装选项
  6. 4总结
  7. 5参考文献

测试设置

在所有测试中使用了 Future Technology Devices International Ltd 的 TTL-232R 电缆,并通过将 USB 信号转换为 UART 信号,在 PC 与 RS-485 评估板 (EVM) 之间建立了通信链路。通信数据由第三方软件(串行端口实用程序)在 PC 上生成,第三方软件遵循 UART 协议且具有各种波特率。图 2-1 显示了 UART 配置的示例,其中波特率为 115200,字节格式为 8 个数据位和 1 个停止位。

GUID-20220128-SS0I-PXV8-5HKD-0TM5DSSDHCMQ-low.png图 2-1 串行端口实用程序 GUI