ZHCABL7 March   2022 THVD1406 , THVD1426

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1启用引脚和自动方向控制
  4. 2测试设置
    1. 2.1 测试一:自动方向控制实际应用
    2. 2.2 测试二:在低于建议运行条件的情况下发送数据
    3. 2.3 测试三:无终端系统
    4. 2.4 测试四:具有满负载总线的系统
  5. 3布局和封装选项
  6. 4总结
  7. 5参考文献

测试三:无终端系统

第三个测试遵循相同程序和相同数据速率,但电路板不再端接。在数据速率低、距离短的一些应用中,即使系统中没有终端,信号完整性仍可在可接受裕度内。除了节约电能之外,移除终端还可使实施更加轻松,因为所有节点以同等方式处理。图 2-4 显示的结果表明,总线幅值随总线负载的减轻而加大,同时总线放电时间大大长于第二个测试中的时间。这是因为在移除终端后,总线阻抗大大高于 120Ω。因此,禁用驱动器的 RC 衰减更大。请注意,不同的放电时间不影响通信。当然,如果总线负载更大或数据速率更快,结果会有所不同。

GUID-20220128-SS0I-XSN2-WVQW-FDKV3RFSSQVK-low.png图 2-4 低数据速率和无终端情况下 THVD1426 的自动方向控制测试