ZHCABL7
March 2022
THVD1406
,
THVD1426
摘要
商标
1
启用引脚和自动方向控制
2
测试设置
2.1
测试一:自动方向控制实际应用
2.2
测试二:在低于建议运行条件的情况下发送数据
2.3
测试三:无终端系统
2.4
测试四:具有满负载总线的系统
3
布局和封装选项
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
RS-485:空闲总线的被动失效防护
,模拟应用期刊。
德州仪器 (TI),
THVD1406、THVD1426 具有自动方向控制和 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
数据表。