ZHCABJ2 February   2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2340R2 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2755R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1要求
  4. 2测试概述
  5. 3对 DUT 进行编程
  6. 4设置硬件
  7. 5配置 CBTGo 测试
  8. 6测试序列结果
  9. 7参考文献

对 DUT 进行编程

  1. 下载并安装 Simplelink SDK。它通常安装在以下目录下:(M_mm_mm_mm 是正在使用的版本)。

    • CC13xx/26xx:C:\ti\simplelink_cc13xx_26xx_sdk_M_mm_mm_mm

    • CC2640R2:C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_M_mm_mm_mm

  2. 下载并安装上面提到的实用程序之一,以便在开发套件或电路板上对 DUT 进行编程。

  3. host_test 既有预编译的十六进制可执行文件(扩展名为 .hex),也有用 Code Composer Studio 或 IAR 构建的完整项目。此过程将介绍如何使用预编译的十六进制可执行文件,该文件通常位于以下目录中:

    • CC13xx/26xx:C:\ti\simplelink_cc13xx_26xx_sdk_M_mm_mm_mm\examples\rtos\<BOARD>\ble5stack\hexfiles

    • CC2640R2:C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_M_mm_mm_mm\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles

    有关使用 CCS 或 IAR 构建和加载代码的详细信息,请参阅 BLE5 Stack 用户指南的 BLE 快速入门指南一章或 SimpleLink Academy 的低功耗蓝牙基本原理模块。

  4. 将电路板连接到计算机并打开 Uniflash。默认情况下,它将识别电路板和器件,如下所示(如果您使用的是独立的 XDS110,则无法识别)

    GUID-20210907-SS0I-V9X1-V7HF-2PNPK09QLZNX-low.png图 3-1 Uniflash 主屏幕
  5. 点击 Start 按钮。

  6. 在打开的屏幕中,点击 Browse 按钮并浏览到 <host_test_app.hex> 文件所在的目录。点击 Open。

    GUID-20210907-SS0I-HZBG-CCNX-LJFSKXG9WQXH-low.png图 3-2 Uniflash 中加载的文件
  7. 点击 Load Image 按钮以连接器件并对其进行编程。接下来将执行几个步骤,最后将软件刷写到器件中。

    GUID-20210907-SS0I-BWWR-GBMQ-CKTTDP24SKSM-low.png图 3-3 程序正在刷写到器件中
    注: 根据加载到 XDS110 编程器的固件,下面将显示有关固件更新的消息。这是正常情况。只需点击 Update 即可继续。
    GUID-20210907-SS0I-VP7J-VC1S-CWCQKTLRFG1R-low.png图 3-4 固件更新消息
  8. 一旦操作成功完成,器件就已编程,可以关闭 Uniflash。

    GUID-20210907-SS0I-X95D-3WCR-HK3C2GKPRGXQ-low.png图 3-5 操作成功完成