ZHCABJ2 February 2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2340R2 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2755R10
要远程控制测试仪时,才需要设置 CBTgo 软件。强烈建议生成测试报告。
CBTgo 软件的“Help”菜单(F1 键)可提供非常全面的参考。它包含关于过程和每个菜单选项的非常全面的解释。
第一步是在菜单 Configuration → Remote Port 上设置 GPIB 连接。在此设置中,使用了 National Instruments 的控制器 USB 转 GPIB 适配器。
“Searching”按钮用于查找 CBT 器件的地址。如果电缆出现问题,此过程可能会导致 CBTgo 运行很长时间或锁定(有用的故障排除)。
图 5-1 远程 GPIB 端口配置转到菜单 Configuration → BT Low Energy device。这将设置到 DUT 的 RS232 端口。
选择“CBT (COM1)”并点击“Configure”以设置 UART 设置(波特率、流控制、启动、停止和奇偶校验位)。host_test 使用 115200、8N1 且没有流控制。
此外,确保现场 EUT 协议设置为 HCI。
图 5-2 远程 RS232 端口设置对话框
图 5-3 控制协议设置对话框转至菜单 Configuration → Measurement Report。这允许配置各种格式以显示测试结果。
有几个字段不需加以说明(Operator、Comment 等),如果有问题,请参阅帮助参考(在 User Interface →“Configuration”菜单 → Measurement Report 上)。
“Autosave Print Options”控制报告中将显示的信息量。选择“completely”选项可获得完整的结果集。此外,如果您有一个“打印到 PDF”的打印机驱动程序(Adobe、Foxit 等),那么可直接与客户共享 PDF 文件。
“Autosave File Options”控制要保存的文件类型。HTML 格式较佳,尽管文本或 XML 可能更容易输入到解析器脚本中以填充电子表格。
图 5-4 测量报告设置屏幕转至菜单 Configuration → Configure Tests。所有测试步骤都将在那里进行,包括序列的初始化和终止。
图 5-5 蓝牙测试设置屏幕测试序列始终从“Basic Initializing”(设置要测试的功能组)开始
对于低功耗蓝牙,第二步是“Bluetooth Low Energy Connection Setup”,旨在设置 DUT 和 CBT 之间的射频连接参数,包括外部衰减器(前一节中提到过)。
图 5-6 蓝牙测试选项对话框继续向序列中添加测试步骤并配置其属性。帮助参考(位于 Test Reference → Test Items)中显示了每个测试的全面描述
(可选)通过点击“Load Sequence”按钮,使用现有的预定义测试序列之一。它将包含一整套测试。帮助参考(位于 Test Reference → Test Sequences)中显示了每个测试序列的全面描述。
一切就绪后,只需点击顶部工具栏上的“Play”按钮即可启动测试。
图 5-7 启动蓝牙测试