ZHCABJ2 February   2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2340R2 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2755R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1要求
  4. 2测试概述
  5. 3对 DUT 进行编程
  6. 4设置硬件
  7. 5配置 CBTGo 测试
  8. 6测试序列结果
  9. 7参考文献

测试概述

使用 CBT 蓝牙测试仪执行低功耗蓝牙测试的总体设置如下图显示。

注: 尽管显示该过程使用的是 CBT 测试仪,但工作原理和连接也可轻松应用于其他测试仪,例如 CMW270。

CBT 蓝牙测试仪(图 2-1 显示了两个视图:后面板和前面板)同时连接到 PC 和受测器件 (DUT),受测器件是定制电路板或开发套件(如 Launchpad)。

GUID-20210907-SS0I-X9MV-VFSF-7MN2WHHLTXZC-low.png图 2-1 测试设置

PC 运行 CBTGo 软件,并通过通用接口总线 (GPIB) 接口连接到 CBT,以控制和配置 CBT 来执行测试。它还收集测试结果以供打印和共享。

注: 也可以通过 GPIB 远程控制 CBT。然而,要测试低功耗蓝牙器件,必须使用 RS232 端口来控制 DUT,因此只留下 GPIB 用于连接。

CBT 通过两种方式连接到 DUT:一种是射频连接,用于将蓝牙数据传输到 DUT;另一种是 RS232 连接,用于与 DUT 通信,执行控制并收集数据包数据和统计数据。

DUT 必须有一个具有通信接口的软件,以便与 CBT 进行交互。这可以通过向应用程序添加直接测试模式 (DTM) 功能,或使用专为 DTM 设计的应用程序来实现。

Simplelink SDK 附带的开箱即用 host_test 工程是一个完整的支持 HCI 的软件,它允许 DTM 通过 UART 端口以透明的方式运行。对于 Simplelink Launchpad,UART 端口是 XDS110 辅助通道端口(XDS110 JTAG 功能未使用的端口)。

有关在最终应用上启用 DTM 的讨论超出了本应用手册的范围,但有关 DTM 和 HCI 测试模式的更多详细信息,请参阅 BLE5-Stack 用户指南的章节 BLE5-Stack → 主机控制器接口 (HCI)

为了执行测试,将在接下来的步骤中描述两个设置过程:使用开箱即用的 host_test 对 DUT 进行编程,安装控制软件并执行硬件连接。