ZHCAB93 July   2021 DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 SYSFW
    2. 1.2 TISCI
    3. 1.3 TISCI 客户端或 SciClient
    4. 1.4 TISCI 服务器或 SciServer
    5. 1.5 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 2 目标受众
  4. 3 Jacinto7 SDK V7.1+ 中 MCU1_0 的作用
  5. 4 TI-RTOS 上的 TISCI 客户端和服务器
    1. 4.1 J7 SDK 下载
    2. 4.2 SciClient 驱动程序位置
    3. 4.3 TISCI 服务器初始化示例
    4. 4.4 集成指南
      1. 4.4.1 信标
      2. 4.4.2 中断注册
      3. 4.4.3 中断处理
      4. 4.4.4 用户任务注册
      5. 4.4.5 用户任务处理
  6. 5 DaVinci 中的配置
    1. 5.1 DaVinci Developer
    2. 5.2 DaVinci Configurator Pro
    3. 5.3 资源
    4. 5.4 活动
      1. 5.4.1 高优先级请求事件
      2. 5.4.2 正常优先级请求事件
    5. 5.5 SciServer 用户任务
      1. 5.5.1 高优先级用户任务
      2. 5.5.2 正常优先级用户任务
    6. 5.6 同步 Sciserver 用户任务
      1. 5.6.1 为高优先级用户任务配置资源
      2. 5.6.2 为正常优先级用户任务配置资源
    7. 5.7 Sciserver 中断
      1. 5.7.1 MCU 域导航系统高优先级中断
      2. 5.7.2 主域导航系统高优先级中断
      3. 5.7.3 MCU 域导航系统正常优先级中断
      4. 5.7.4 主域导航系统正常优先级中断
  7. 6 AUTOSAR TISCI 客户端
    1. 6.1 AUTOSAR 中的 TISCI 客户端注册
  8. 7 AUTOSAR TISCI 中断处理
    1. 7.1 MCU 域导航系统高优先级中断
    2. 7.2 主域导航系统高优先级中断
    3. 7.3 MCU 域导航系统正常优先级中断
    4. 7.4 主域导航系统正常优先级中断
  9. 8 AUTOSAR TISCI 用户任务处理
    1. 8.1 高优先级用户任务初始化
    2. 8.2 高优先级用户任务可运行文件
    3. 8.3 正常优先级用户任务初始化
    4. 8.4 正常优先级用户任务可运行文件
  10. 9 AUTOSAR 中的 TISCI 服务器验证
    1. 9.1 Boot App
    2. 9.2 引导任务配置
    3. 9.3 AUTOSAR 中的 Boot App
      1. 9.3.1 Boot App 启动
      2. 9.3.2 Boot App 实现
  11. 10AUTOSAR 中使用的 PDK 库
  12. 11AUTOSAR 所需的 R5F 配置
    1. 11.1 Cortex-R5F 的存储器布局
    2. 11.2 R5F 缓存配置

集成指南

AUTOSAR 和 TI-RTOS 之间存在差异,因此有多个实现需要移植。

如果 MCU1_0 不运行 TI-RTOS,而是运行 AUTOSAR 等操作系统,则应用程序开发人员应使用以下库,同时还要创建和编译等效文件并将该文件链接到 sciserver_tirtos.c。

例如,如Topic Link Label4.3所示,应当使用目标操作系统提供的 API 来实现 ret = Sciserver_tirtosInit(&appPrms); 函数。客户可以根据自有操作系统将 Sciserver_tirtosInit() 函数重命名为更合适的名称。

在实现 Sciserver_tirtosInit() 时需要下述操作系统组件。在该 SDK 中,目标操作系统为 TI RTOS,因此下述讨论均基于 TI-RTOS。后续部分将介绍如何将该实现移植到 AUTOSAR。