ZHCAB58A
January 2020 – August 2022
DP83826E
KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826 系统更换
商标
1
用途
2
必需的更改
2.1
Strap 配置电阻器值
2.2
引脚 2 上的外部电容器
2.3
引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826 基本模式)
2.4
启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)
2.5
为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826 基本模式)
2.6
布局中的散热焊盘调整
2.7
物理层 ID 寄存器
3
可能的更改
3.1
引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
3.2
MDIO 寄存器写入
3.3
磁性元件中心抽头上的电容器
4
信息变更
5
引脚排列映射
5.1
引脚映射
6
DP83826 Strap 配置
6.1
自动加载 (bootstrap) 配置
7
修订历史记录
商标
Other TMs