ZHCAB58A January   2020  – August 2022 DP83826E

 

  1.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826 系统更换
  2.   商标
  3. 1用途
  4. 2必需的更改
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826 基本模式)
    4. 2.4 启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  5. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  6. 4信息变更
  7. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  8. 6DP83826 Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置
  9. 7修订历史记录

引脚映射

下表显示了 DP83826 和 KSZ8081MNX/RNB 之间的引脚排列映射。有关引脚映射的更多详细信息以及任何更新,请参阅 DP83826 数据表。

表 5-1 引脚排列映射
引脚编号 KSZ8081MNX/RNB 引脚功能 DP83826 基本模式下的引脚功能 DP83826 增强模式下的引脚功能
1 GND Mode Select(模式选择) Mode Select(模式选择)
2 VDD_1.2 CEXT CEXT
3 VDDA_3.3 VDDA3V3 VDDA3V3
4 RXM RD_M RD_M
5 RXP RD_P RD_P
6 TXM TD_M TD_M
7 TXP TD_P TD_P
8 XO XO XO
9 XI XI/50MHzIn XI/50MHzIn
10 REXT RBIAS RBIAS
11 MDIO MDIO MDIO
12 MDC MDC MDC
13 PHYAD0 (RXD3) RX_D3 RX_D3
14 PHYAD1 (RXD2) RX_D2 RX_D2
15 RXD1/ PHYAD2 RX_D1 RX_D1
16 RXD0/ DUPLEX RX_D0 RX_D0
17 VDDIO VDDIO VDDIO
18 RXDV/ CONFIG2 RX_DV/CRS _DV RX_DV/CRS _DV
19 RXC/ B-CAST_OFF RX_CLK/50 MHz_Output RX_CLK/50 MHz_RMII
20 RXER/ ISO RX_ER RX_ER
21 INTRP/ NAND_Tree# INT PWRDN/INT
22 TXC TX_CLK TX_CLK
23 TXEN TX_EN TX_EN
24 TXD0 TX_D0 TX_D0
25 TXD1 TX_D1 TX_D1
26 TXD2 TX_D2 TX_D2
27 TXD3 TX_D3 TX_D3
28 COL/ CONFIG0 COL COL/LED2/GPIO
29 CRS/ CONFIG1 CRS CRS/LED3
30 LED0/ NWAYEN I LED0 LED0
31 LED1/ SPEED LED1 LED1
32 RST# RST_N RST_N