下表概述了 基本模式下的 DP83826 strap 配置。除非前述小节中另有说明,否则 KSZ8081MNX/RNB 的 strap 配置是类似的。可以在 DP83826 数据表中找到该表以及有关自动加载 (bootstrap) 配置的更多详细信息。
表 6-1 PHY 地址配置 (strap) 表| 引脚名称 | STRAP 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|
| RX_D3 | Strap7 | 13 | 1 | | PHY_ADD0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| RX_D2 | Strap8 | 14 | 0 | | PHY_ADD1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| RX_D1 | Strap9 | 15 | 0 | | PHY_ADD2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
表 6-2 MAC 模式选择配置 (strap) 表| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚编号 | 默认值 | Strap 10 | Strap 3 | Strap4 | 功能 |
|---|
| COL | Strap4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | MII MAC 模式 |
| 0 | 0 | 1 | RMII 主模式 |
| 1 | 0 | 1 | RMII 从模式 |
| CRS | Strap3 | 29 | 0 | 保留 |
| RX_DV | Strap10 | 18 | 0 |
表 6-3 自动协商配置 (strap) 表| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|
| LED0 | Strap2 | 30 | 1 | 0 | 禁用自动协商功能 |
| 1 | 启用自动协商功能 |
表 6-4 速度配置 (strap) 表| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|
| LED1 | Strap1 | 31 | 1 | 0 | 速度 10M |
| 1 | 速度 100M |
表 6-5 全/半双工表| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|
| RX_D0 | Strap0 | 16 | 1 | 0 | 全双工 |
| 1 | 半双工 |
表 6-6 MII 隔离自动加载 (bootstrap)| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|
| RX_ER | Strap6 | 20 | 0 | 0 | 禁用 MII 隔离 |
| 1 | 启用 MII 隔离 |