ZHCAB58A January   2020  – August 2022 DP83826E

 

  1.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826 系统更换
  2.   商标
  3. 1用途
  4. 2必需的更改
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826 基本模式)
    4. 2.4 启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  5. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  6. 4信息变更
  7. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  8. 6DP83826 Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置
  9. 7修订历史记录

启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)

KSZ8081MNX 和 DP83826 默认为 100M 速度。如需选择 10M 速度,KSZ8081 建议在 strap 配置中设置一个下拉电阻器,并在 LED 上设置一个串联电阻器。对于 DP83826 基本模式,通过寄存器配置选择 10M 速度,就稯引脚 31 上的 strap 配置电阻器。

  • 移除引脚 31 上的 Strap 配置电阻器以选择 10M 速度
  • 使用 0x0061 对寄存器 0x0004 进行编程,以在启用自动协商时选择 10M 速度
  • 使用 0x3300 对寄存器 0x0000 进行编程,以重新开始自动协商