ZHCAB58A January   2020  – August 2022 DP83826E

 

  1.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826 系统更换
  2.   商标
  3. 1用途
  4. 2必需的更改
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826 基本模式)
    4. 2.4 启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  5. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  6. 4信息变更
  7. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  8. 6DP83826 Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置
  9. 7修订历史记录

引脚 2 上的外部电容器

KSZ8081 在引脚 2 上需要两个外部去耦电容器(2.2uF 和 0.1uF);DP83826 在引脚 2 (CEXT) 上仅需要一个 2nF 的外部去耦电容器。

表 2-2 引脚 2 上外部电容器的值
KSZ8081MNX/RNB DP83826
外部电容器值 2.2µF 至 0.1µF 2nF