ZHCAB58A January   2020  – August 2022 DP83826E

 

  1.   KSZ8081MNX/RNB 至 DP83826 系统更换
  2.   商标
  3. 1用途
  4. 2必需的更改
    1. 2.1 Strap 配置电阻器值
    2. 2.2 引脚 2 上的外部电容器
    3. 2.3 引脚 16 上的双工 Strap 配置(DP83826 基本模式)
    4. 2.4 启用自动协商时选择 10M(DP83826 基本模式)
    5. 2.5 为 EtherCAT 从器件的 Tx 和 Rx 活动配置 LED_1(DP83826 基本模式)
    6. 2.6 布局中的散热焊盘调整
    7. 2.7 物理层 ID 寄存器
  5. 3可能的更改
    1. 3.1 引脚 11 上的 MDIO 上拉电阻器
    2. 3.2 MDIO 寄存器写入
    3. 3.3 磁性元件中心抽头上的电容器
  6. 4信息变更
  7. 5引脚排列映射
    1. 5.1 引脚映射
  8. 6DP83826 Strap 配置
    1. 6.1 自动加载 (bootstrap) 配置
  9. 7修订历史记录

Strap 配置电阻器值

DP83826 支持基本模式或增强模式。基本模式支持与 KSZ8081 相同的自动加载 (bootstrap) 选项。如需将 DP83826 设置为基本模式,必须将引脚 1 ModeSelect 接地。在 KSZ8081 设计中,引脚 1 已经连接到 GND,因此无需更改即可选择正确的模式。如需了解 DP83826 基本模式和增强模式之间的区别,请参阅 DP83826 数据表。

两种器件都使用 2 级 strap 配置,可能需要一个上拉电阻器或下拉电阻器。下表显示了 DP83826 和 KSZ8081 之间上拉电阻器和下拉电阻器值的差异。请参阅 TI 精度实验室视频“以太网如何引导工作?”,从而正确计算所需的 Strap 配置电阻。

表 2-1 Strap 配置电阻器值
KSZ8081MNX/RNB DP83826
上拉电阻器值 4.7kΩ 2.49kΩ
下拉电阻器值 1.0kΩ 2.49kΩ

有关特定的 strap 配置选项,请参阅本应用手册的附录。