ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
    1.     8
    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

反馈抗混叠滤波

由于 AFE77xx 反馈路径基于射频采样架构,如果频谱功率是带内信号的奈奎斯特倍数,则会混叠到带内信号中。因此,为了改良 DPD 算法和 AFE77xx 内部 TXQMC 算法,反馈路径必须具有抗混叠滤波功能。

图 7-1 所示为简化的 TX 和 FB 块。如引言所述,TX 部分包含直接升频转换电路与典型基带 DAC 和模拟调制器,而 FB 部分是射频采样 ADC 电路。此处重点介绍的节点是同相信号 (I) 和正交信号 (Q) 的基带 DAC 输出,基带到射频的调制器输出以及射频采样 ADC 的采样数据。

GUID-F85B08DF-EC6A-451E-AAF7-5A7D81F082CD-low.gif图 7-1 用于分析镜像滤波要求的 DAC 输出、调制器输出以及射频采样 ADC 输入级

I 或 Q 路径上 DAC 输出的分析如图 7-2 中的频谱所示。要进行升频转换的基带信号用深绿色表示。DAC 也是一个采样器,所以奈奎斯特镜像频率是奈奎斯特频率的倍数(即 FS_DAC/2 频率)。虽然有基带输出滤波,但这种滤波并不是理想的砖墙式滤波,会有一些残余功率。暗红色的是基带信号的镜像,具有与基带对称的振幅和相位信息。浅红色的是折叠镜像,具有翻转的振幅和相位信息(相位差 180°)。

GUID-8169AF0C-5E7F-4E35-8ADA-338503775C5B-low.gif图 7-2 DAC 输出频谱

I 和 Q 信号然后会通过调制器路径进行升频转换。经过 LO 混合后的最终射频频谱如图 7-3 所示。深绿色的是经过调制的波形,浅绿色的是因模拟元件正交混合不理想而产生的镜像瑕疵。由于混合过程中的 DC 偏移,还有一些轻微的 LO 馈通。TXQMC 算法可校正镜像瑕疵和 LO 馈通。

如果关注的带宽接近 LO 频率的相关信号,图 7-3 展示的是另外两个影响反馈性能的区域。

  1. 第 1 奈奎斯特镜像和 TXLO 直接混合:这以基带信号的第一奈奎斯特镜像为参考,以 FS_DAC 为对称轴,如图 7-2 所示。DAC 输出的第一奈奎斯特镜像基本上利用 LO 混合直接调制为 RF。因此,第一奈奎斯特镜像现在位于 FS_DAC + FLO 的中心。
  2. 因混合第 2 奈奎斯特镜像和 TXLO 而生成的镜像:这以基带信号的第二奈奎斯特镜像为参考,以 2 倍的 FS_DAC 为对称轴,如图 7-2 所示。利用 LO 混合,主要调制信号位于 2 倍的 FS_DAC + FLO(出于简化原因未显示),由于正交混合不理想,还有一个镜像位于 2 倍的 FS_DAC - FLO。
    GUID-DE472662-A073-4623-9329-C1211495B6D2-low.gif图 7-3 调制器输出频谱

图 7-4 中强调了这些镜像(或镜像的镜像)的影响。首先,由于 FS_ADC 处的 FB ADC 采样率通常设为与 FS_DAC 处的基带 DAC 采样率相同,这些镜像在 FB ADC 的奈奎斯特带宽内部折叠。另外,由于 FB NCO 设为与 TXLO 相同,这些镜像在 FB ADC 路径的抽取带宽中带内折叠。除了实际基带信号之外,镜像(或镜像的镜像)的所有折叠会在 DPD 和 TXQMC 算法的估算阶段引发问题。因此,TI 建议围绕带内信号提供充分的带通滤波,从而实现出色的 DPD 和 TXQMC 性能。

GUID-EEEF552C-3E06-49D5-8754-B446C1DD18E3-low.gif图 7-4 TXLO 镜像和射频采样造成镜像折叠

  1. 在反馈路径中,通常不适合使用低通滤波器。
  2. 对于 1.8GHz、2.4GHz 或 3.5GHz 信号带,FS_DAC-FLO 毛刺和 3 倍的 FS_DAC-FLO 通常出现在低频或极高频处。
  3. 随着 FLO 接近 4.5GHz,附近会出现 3 倍的 FS_DAC-FLO 和 FLO。可能需要额外调整,例如采样率 FS_DAC 或 FS_ADC 调整。