ZHCAAL0B
April 2019 – August 2021
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769
,
AFE7769D
,
AFE7799
商标
1
术语
2
DPD 简介
3
DPD 的基本构建块
3.1
基本 DPD 系统构建块
3.2
DPD 环路分析
4
利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
8
4.1
AFE77xx 发送器路径概述
4.2
AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
5
AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
5.1
时域双工系统概述
5.2
训练序列生成
5.3
AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
6
TX/FB 的延迟
6.1
TX 链中的延迟块
6.2
TXLO 和 FBNCO 频率偏移
7
反馈抗混叠滤波
8
TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
9
修订历史记录
1
术语
PA:功率放大器
TXQMC:发送器正交调制器校正。用于校正调制镜像和本地振荡器馈通。
DPD:一种将数字预失真信号应用于功率放大器以提供非线性补偿的技术。
TX:发送器链。在 AFE77xx 中有四种可用的发送器。
FB:数字预失真的反馈观测链。AFE77xx 中有两种可用的观测链。
DL:下行链路或流量发送器运行时段
RX:流量接收器链。在 AFE77xx 中有四种可用的接收器。
UL:上行链路或流量接收器运行时段
LO:本机振荡器。用于直接升频转换或降频转换混合。
NCO:数控振荡器。在反馈路径中使用,将射频信号降频转换至基带。
LO 馈通:混合电路的 DC 偏移,导致了本机振荡器频率的泄漏损耗。可通过 TXQMC 校准到更低的水平。
图片:不需要的镜像,位于以本机振荡器频率为中心的对侧。这是混合电路正交混合不理想造成的。可通过 TXQMC 校准到更低的水平。
奈奎斯特镜像:这是奈奎斯特采样造成的混叠镜像。
MIMO:多输入多输出收发器
JESD204:由 JEDEC 标准委员会制定的高速串行链路
SERDES:高速串行器和解串器