ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
    1.     8
    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

AFE77xx 发送器路径概述

AFE7799 集成了四个基于 0-IF 架构的发送器链,其方框图如图 4-2 所示。发送器链的模拟部分包含两个 14 位、3.4Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 增益控制范围的宽带射频放大器。发送器链的数字部分包含多个块,可内插和过滤从支持的输入速率到 DAC 时钟速率范围内的信号,并补偿模拟部分的一些损失(例如 LO 泄漏、IQ 失配、DSA 步进错误)。

两个 IQ DACscan 可配置为在两种不同的采样率模式下工作:48x (2949.12Msps) 和 54x (3317.76Msps)。

GUID-02E6A1FB-DDC1-40E5-9FE5-A3E87719BB83-low.gif图 4-2 TX 链方框图

AFE7799 发送器链的数字部分如图 4-2 所示。TX 链的输入是来自 JESD 块的复合信号。第一级是 PA 保护块,可用于监控输入信号,检查输入功率何时出现可能损坏功率放大器的行为。

在 PA 保护块之后,是低 IF 内插级,后跟带 NCO 的低 IF 混频器。这些块可增加采样率,使输入信号频率偏移,从而实现低 IF 运行模式。如果不使用移频,可绕过这些块。

下一个块涉及基带处理功能,其中包括对模拟元件的增益控制和补偿。最后一个数字块是第二内插级,其中信号输出进入 I/Q DAC。

IQ 失配补偿块由启动和实时跟踪算法控制。它根据基带频率提供边带抑制,并通过补偿进行 LO 馈送。AFE7799 支持以下模式:更新 QMC 系数后,主机可通过 GPIO 引脚进行控制。通过 SPI 配置此模式时,估算器会持续计算校正参数,但只有将分配的引脚 (TXQMCEN) 设为高电平时,QMC 块系数才会更新为最新参数。相关详细信息,请参阅Topic Link Label8。