ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
    1.     8
    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

DPD 环路分析

在数学负反馈分析方面,DPD 的正向路径传入复合信号 X(k),该信号基于 PA 行为进行 DPD 校正,实现预失真。预失真信号为 XDPD(k),它经过 DAC、调制器,然后到达 PA 链。来自 PA 输出的耦合器形成观测路径,并由 ADC 进行降频转换和采样,以馈入系数估算器。系数估算器基本上可测量 L{Y(k)} 和正向路径 X(k) 之间的误差。请注意,这里有适当的延迟块,可确保在合适的时间比较来自 L{y(k)} 和 X(k) 的输入。然后该误差信号将用于更新 DPD 系数的值。此外,X(k) 信号通常是已知的训练信号,自动关联度较高,可用于 DPD 通道的估算阶段。DPD 环路的估算阶段可定期运行。